Wyjątkowo wysoka żywotność lamp LED, niskie koszty montażu i magazynowania.
- Nr kat.:
- SG 2372130
- Wersja
- 1-stopniowa, czerwona
- Opis produktu
- Kąt rozproszenia: 3 x 120° Światło ciągłe. Funkcja pulsowania sterowana poprzez PLC
- Korzyści
- Rozwiązanie całościowe gotowe do instalacji
- Niewielka wysokość montażu
- Wysoka żywotność LED
- Minimalny montaż oraz koszty składowania
- Wprowadzanie kabli
- Min. średnica kabla: 3 mm
Max. średnica kabla: 6,5 mm - Średnica
- 72 mm
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zaciski przykręcane
- Elementy oświetleniowe
- LED
- Znamionowe napięcie izolacji
- < 60 V DC
- Wymiary
- Wysokość: 107 mm
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...70 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 65
- Napięcie znamionowe robocze
- 24 V
- 24 V (DC)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,219 kg
- Masa brutto
- 0,233 kg
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177490130
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Opis produktu
- SG Kolumna sygnalizacyjna, LED-Kompakt 24 V AC/DC, 1-stopniowa, czerwona
- Dokumentacja
- Info sheet