- Nr kat.:
- AX 2393300
- Opis produktu
- Do montażu w obudowie, bez obróbki mechanicznej. Montaż jest możliwy na bokach, podłodze i na powierzchni dachu w punktowych przetłoczeniach obudowy z obciążeniem do 25 N. Zmiennie z 2 szeregami otworów systemowych tworzy dodatkową powierzchnię montażową dla np.: szyn systemowych chassis 14 x 39 mm, oświetlenia szaf sterowniczych, czujników położenia drzwi, blokady drzwi, uchwytów węża kablowego.
- Korzyści
- Tylko jedna śruba do przymocowania szyny w obudowie
- Wraz adapterem do wyłącznika drzwiowego
- Kompatybilność z akcesoriami systemowymi VX25
- Klasa ochrony obudowy pozostaje zachowana (niepotrzebna obróbka mechaniczna)
- Automatyczne wyrównanie potencjału
- Możliwy dodatkowy montaż także w przypadku zainstalowanej płyty montażowej. Możliwy montaż przez płyty kołnierzowe
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu lampy systemowej LED tylko w połączeniu z kątownikiem montażowym do zabudowy wewnętrznej
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
Głębokość: = 300 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,78 kg
- Masa brutto
- 0,792 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177925229
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
AX Szyna do zabudowy wewnętrznej, do głębokości: 300 mm