Do montażu w obudowie, bez obróbki mechanicznej. Montaż możliwy na bokach, podłodze i na powierzchni dachu. Tworzy dodatkową powierzchnię montażową dla np. szyn systemowych chassis do VX 23 x 64 mm, szyn systemowych chassis do VX 14 x 39 mm, oświetlenia do szaf sterowniczych, czujników położenia drzwi, blokady drzwi, szyn wsporczych do kabli i szyn nośnych do VX.
- Nr kat.:
- AX 2394400
- Opis produktu
- Do montażu w obudowie, bez obróbki mechanicznej. Montaż możliwy na bokach, podłodze i na powierzchni dachu w punktowych przetłoczeniach obudowy. Zmiennie z 2 szeregami otworów systemowych, tworzy dodatkową powierzchnię montażową dla np.: szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, oświetlenie do szaf sterowniczych, wyłącznik drzwiowy, blokada drzwi, uchwytów peszla kablowego.
- Korzyści
- System budowy modułowej dla AX
- Kompatybilność z akcesoriami systemowymi VX25
- Oszczędność czasu dzięki montażowi bez wiercenia otworów
- Klasa ochrony obudowy pozostaje zachowana (niepotrzebna obróbka mechaniczna)
- Automatyczne wyrównanie potencjału
- Zwiększona nośność i stabilność
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Szyna do zabudowy wnętrza AX
Adapter
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Do montażu lampy systemowej LED niezbędna jest albo szyna systemowa chassis VX 23 x 64 mm, albo kątownik montażowy do zabudowy wewnętrznej
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
Głębokość: = 400 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,44 kg
- Masa brutto
- 1,44 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177965720
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Szyna AX do zabudowy wewnętrznej, dla gł.: 400 mm
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi