Do wstępnie konfekcjonowanych kabli z wtyczką Zastosowanie dla grubości materiału do 4 mm. Opaski kablowe gwarantują zabezpieczenie naciągu konfekcjonowanych kabli.
- Nr kat.:
- SZ 2400300
- Opis produktu
- Do wstępnie konfekcjonowanych kabli z wtyczką. Zastosowanie dla grubości materiału do 4 mm. Opaski kablowe gwarantują zabezpieczenie naciągu konfekcjonowanych kabli.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wprowadzanie kabli
- Liczba wprowadzeń kabli: 2
Min. średnica kabla: 6 mm
Max. średnica kabla: 8 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 65 przy fachowym montażu
- Do kabli Ø
- 6 ‐ 8 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,055 kg
- Masa brutto
- 0,063 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177267909
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Opis produktu
- Przepust wtykowy SZ, mały, do 2 kabli ø 6-8 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi