Kompaktowa konstrukcja i nakrętka kontrująca jest już w zestawie.
- Nr kat.:
- HD 2410121
- Wersja
- EMC
- Korzyści
- Skuteczne zapobieganie gromadzeniu się szkodliwych mikroorganizmów poprzez gładką i zamkniętą do zewnątrz powierzchnię.
- Łatwiejsze i szybsze czyszczenie w porównaniu z tradycyjnymi dławikami.
- Zastosowania
- Produkcja i pakowanie artykułów spożywczych
- Przemysł farmaceutyczny
- Biotechnologia
- Przemysł chemiczny
- Materiał
- Nakrętka: stal nierdzewna 1.4305 (AISI 303)
Uszczelnienie: EPDM, zgodne z FDA 21 CFR 177.2600 - Zakres dostawy
- Wraz z nakrętką kontrującą
- Wymiary
- Gwint: M20 x 1,5
- Do kabli Ø
- 6 ‐ 12 mm
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...100 °C
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 2
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Type 12K
- Typ 13
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,3 kg
- Masa brutto
- 0,332 kg
- Numer taryfy celnej
- 73072980
- EAN
- 4028177928657
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis produktu
- Dławik kablowy HD stal nierdzewna, 1.4305, wielkość: M20x1,5, do kabli Ø 6-12 mm, wersja standardowa
- Dokumentacja
- Info sheet