Zintegrowane blachy zaciskowe zapewniają równomierne dokręcenie i zabezpieczenie naciągu okablowania.
- Nr kat.:
- SZ 2411611
- Korzyści
- Złącze skręcane i przeciwnakrętka w jednym.
- Blachy zaciskowe do równomiernego dokręcenia oraz zabezpieczenia naciągu okablowania
- Materiał
- poliamid 6
Uszczelka: CR/NBR - Kolor
- RAL 7035
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Wymiary
- Wysokość: 30 mm
- Gwint
- M16 x 1,5
- Długość gwintu
- 10 mm
- Min. średnica kabla
- 5 mm
- Max. średnica kabla
- 10 mm
- Zakres temperatury pracy
- -30 °C...100 °C
- torque
- 2,5 Nm
- Rozmiar klucza
- 22 mm
- Wymiary
- Gwint: M16 x 1,5
Długość gwintu: 10 mm - Type rating według UL 50E
- Type 4X
- Opak.
- 50 szt.
- Waga netto
- 0,5 kg
- Masa brutto
- 0,546 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177810006
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis produktu
- Dławik kablowy SZ z poliamidu, wielkość: M16x1,5, do kabli ø 5-10 mm
- Dokumentacja
- Info sheet
- Karty produktów
- Data sheets