Zintegrowane blachy zaciskowe zapewniają równomierne dokręcenie i zabezpieczenie naciągu okablowania.
- Nr kat.:
- SZ 2411651
- Korzyści
- Złącze skręcane i przeciwnakrętka w jednym.
- Blachy zaciskowe do równomiernego dokręcenia oraz zabezpieczenia naciągu okablowania
- Materiał
- poliamid 6
Uszczelka: CR/NBR - Kolor
- RAL 7035
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Wymiary
- Wysokość: 47,5 mm
- Gwint
- M40 x 1,5
- Długość gwintu
- 10 mm
- Min. średnica kabla
- 19 mm
- Max. średnica kabla
- 28 mm
- Zakres temperatury pracy
- -30 °C...100 °C
- torque
- 12 Nm
- Rozmiar klucza
- 46 mm
- Wymiary
- Gwint: M40 x 1,5
Długość gwintu: 10 mm - Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Typ 13
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,25 kg
- Masa brutto
- 0,28 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177809956
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis produktu
- Dławik kablowy SZ z poliamidu, wielkość: M40x1,5, do kabli ø 19-28 mm
- Dokumentacja
- Info sheet
- Karty produktów
- Data sheets