Zintegrowane blachy zaciskowe zapewniają równomierne dokręcenie i zabezpieczenie naciągu okablowania.
- Nr kat.:
- SZ 2411671
- Korzyści
- Złącze skręcane i przeciwnakrętka w jednym.
- Blachy zaciskowe do równomiernego dokręcenia oraz zabezpieczenia naciągu okablowania
- Materiał
- poliamid 6
Uszczelka: CR/NBR - Kolor
- RAL 7035
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Wymiary
- Wysokość: 53 mm
- Gwint
- M63 x 1,5
- Długość gwintu
- 18 mm
- Min. średnica kabla
- 34 mm
- Max. średnica kabla
- 44 mm
- Zakres temperatury pracy
- -30 °C...100 °C
- torque
- 25 Nm
- Rozmiar klucza
- 65 mm
- Wymiary
- Gwint: M63 x 1,5
Długość gwintu: 18 mm - Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Typ 13
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,372 kg
- Masa brutto
- 0,375 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177809932
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis produktu
- Dławik kablowy SZ z poliamidu, wielkość: M63x1,5, do kabli ø 34-44 mm
- Dokumentacja
- Info sheet
- Karty produktów
- Data sheets