Element dystansowy do płyty dachowej

Nr kat.: SZ 2422000

Do podniesienia dachu do wentylacji, w trzech różnych wysokościach Nie nadaje się do transportu dźwigowego.

Nr kat.:
SZ 2422000
Opis produktu
Do podniesienia dachu do wentylacji, w trzech różnych wysokościach
Materiał
Sześciokątny profil stalowy
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczace montażu
Nie nadają się do transportu dźwigowego
Wymiary
Wysokość: 10 mm
Wymiary
Gwint: M12
Pasujący do
Typ obudowy: VX
TS
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,12 kg
Masa brutto
0,161 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177022775
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
Element dystansowy SZ, do płyty dachowej TS, wys.: 10 mm