- Nr kat.:
- SZ 2423000
- Opis produktu
- Do podniesienia dachu do wentylacji, w trzech różnych wysokościach
- Materiał
- Sześciokątny profil stalowy
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Nie nadają się do transportu dźwigowego
- Wymiary
- Wysokość: 20 mm
- Wymiary
- Gwint: M12
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,216 kg
- Masa brutto
- 0,255 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177022799
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
SZ Element dystansowy do płyty dachowej VX TS, wys.: 20 mm