Uchwyt Komfort AX

Nr kat.: AX 2435.100

Odryglowany uchwyt odskakuje do przodu i wystarczy go obrócić w celu otwarcia zamka.

Nr kat.:
AX 2435.100
Wersja
do wkładek zamka i wkładek półcylindrycznych
Opis produktu
Odryglowany uchwyt odskakuje do przodu i wystarczy go obrócić w celu otwarcia zamka.
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
RAL 7035
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: Przygotowany do wbudowania wkładek zamków w wersji A, półcylindrów profilowanych o łącznej długości, 40 lub 45 mm (według DIN 18 252) lub wkładek bezpieczeństwa oraz z przyciskiem o długości 40 mm
Pasuje do typu obudowy
AX z 3-punktowym systemem zamknięcia
TE
TP Części dolne
TX CableNet
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,56 kg
Masa brutto
0,58 kg
Numer taryfy celnej
83024110
EAN
4028177938168
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis produktu
AX Uchwyt Komfort, do AX z zamknięciem prętowym, do wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych
Atesty
DNV-GL
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Instrukcja obsługi