Odpływ kondensatu do bezpiecznego odprowadzania kondensatu z wnętrza i ochrony przed bryzgami wody z zewnątrz (uszczelka labiryntowa).
- Nr kat.:
- SZ 2459000
- Opis produktu
- Do bezpiecznego odpływu kondensatu z wnętrza i ochrony przed bryzgami wody z zewnątrz (uszczelka labiryntowa). Wymagana średnica otworu 16 mm. (Przy blasze stalowej AX otwór w podłodze jest już dostępny.)
- Materiał
- Poliamid
- Kolor
- podobny do RAL 7035
- Wskazówka
- Przy prawidłowym montażu na dole zapewnia ochronę przed strumieniem wody
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 44
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 0,03 kg
- Masa brutto
- 0,038 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177023741
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Opis produktu
- SZ Odpływ kondensatu
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA