Do wyprowadzania złączy znajdujących się wewnątrz obudowy – np. przemysłowych komputerów PC i switchów – na zewnątrz obudowy.
- Nr kat.:
- SZ 2482230
- Wersja
- Gniazdko ścienne USB 2.0 typu A na wtyk wewnętrzny typu A
- Opis produktu
- Do przedłużenia złączy wewnątrz obudowy – np. przemysłowych PC i switchy – aż na zewnątrz obudowy. Przyłącze naścienne wymaga tylko tyle miejsca, co przycisk.
- Korzyści
- Szybki dostęp podczas prac konserwacyjnych
- Klasa ochrony obudowy pozostaje zachowana
- Przeciwnakrętka nacina samoczynnie powłokę lakierową, tworząc połączenie przewodzące
- Utrzymana osłona ochronna
- Materiał
- Obudowa: mosiądz
Pokrywa: aluminium
Uszczelka: poliamid - Powierzchnia
- Obudowa: niklowana
Pokrywa: anodowana - Długość
- 2 m
- Wymiary
- Długość: 2 m
- Do grubości ściany (maks.)
- 1 ‐ 6 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP67 przy zamkniętej osłonie ochronnej
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,13 kg
- Masa brutto
- 0,14 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177516335
- ETIM 9
- EC001408
- ETIM 8
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Opis produktu
- SZ Przedłużenie złączy, z przyłączem ściennym, USB, dł.: 2000 mm
- Dokumentacja
- Info sheet