Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.
- Nr kat.:
- SZ 2500470
- Wersja
- z przewodem przyłączeniowym
- Opis produktu
- Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.
- Kolor
- Czarny
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Przekrój
- 0,75 mm²
- Długość
- 800 mm
- AWG
- AWG 18
- Normy
- Przewody zasilania: CYJV2
- Przełącznik pozycyjny drzwi: NKCR
- Wymiary
- Szerokość: 31 mm
Wysokość: 78 mm
Głębokość: 30 mm
Długość: 800 mm - Przyłącze elektryczne
- 2,5 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V (AC)
- 24 V (DC)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,11 kg
- Numer taryfy celnej
- 85365019
- EAN
- 4028177809154
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
- SZ Wyłącznik drzwiowy, z przewodem przyłączeniowym, dł.: 800 mm, czarny, UL
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions
- Karty produktów
- Graphics