Uchwyty mocujące do stabilnego montażu obudów małogabarytowych i naściennych.
- Nr kat.:
- SZ 2503010
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- Uchwyt mocowania naściennego
Wraz z zestawem montażowym - Odstęp od ściany
- 40 mm
- Uwaga dot. nr kat.
- nadaje się głębokości do 600 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: KL
EB
BG
AE
EL - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,416 kg
- Masa brutto
- 0,448 kg
- Numer taryfy celnej
- 83025000
- EAN
- 4028177436435
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Uchwyt mocowania naściennego, blacha stalowa, ocynkowana, odstęp od ściany: 40 mm
- Dokumentacja
- Info sheet