Optymalny, wygodny montaż jednoosobowy obudów naściennych także w ciasnych warunkach.
- Nr kat.:
- AX 2503020
- Opis produktu
- Optymalny, wygodny montaż jednoosobowy obudów naściennych także w ciasnych warunkach.
- Korzyści
- Bezpośrednie skręcanie od tyłu za pomocą śruby samogwintującej w przejściu obudowy
- Po prostu przymocuj uchwyt ścienny do wstępnie zmontowanej śruby w ścianie
- Dzięki różnym pozycjom montażowym, montaż na ścianie może być optymalnie dostosowany do lokalnych warunków
- Zamiast śruby samogwintującej, do przymocowania uchwytu można także użyć śruby z nakrętką od wewnątrz
- Możliwość dodatkowego przymocowania za pomocą nakrętki w zastosowaniach dynamicznych
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- Uchwyt mocowania naściennego
Pokrywki
Wraz z zestawem montażowym - Odstęp od ściany
- 40 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX blacha stalowa
KX blacha stalowa
AX IT
EL
Obudowa naścienna AX, 3-częściowa - Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,56 kg
- Masa brutto
- 0,568 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83025000
- EAN
- 4028177938274
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Uchwyt mocowania naściennego, do AX i KX, blacha stalowa, odstęp od ściany: 40 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Load brochure