Do naklejenia na powierzchnię wewnętrzną drzwi.
- Nr kat.:
- SZ 2514000
- Opis produktu
- Do przyklejania na powierzchni.
- Materiał
- Polistyren z samoprzylepnymi listwami mocującymi
Bez halogenu - Kolor
- podobny do RAL 7035
- Wysokość prześwitu
- 254 mm
- Szerokość prześwitu
- 228 mm
- Głębokość prześwitu
- 17 mm
- Wskazówka
- In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
- Pasuje do formatu papieru
- DIN A4 pionowo
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,136 kg
- Masa brutto
- 0,14 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177025912
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Opis produktu
- SZ Kieszeń na schematy połączeń z tworzywa sztucznego, DIN A4, wysoka