Do mocowania w listwie otworowej drzwi w dowolnej wysokości. Zmienna szerokość i łatwa regulacja.
- Nr kat.:
- AX 2515200
- Opis produktu
- Do mocowania w listwie otworowej drzwi na dowolnej wysokości. Zmienna szerokość i łatwa regulacja.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Wysokość prześwitu
- 210 mm
- Clear width, range
- 325 - 425 mm
- Pasuje do drzwi o szerokości
- 400 mm
500 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AX
AE blacha stalowa
Pulpit stojący CX - Wymiary
- Głębokość: 35 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,65 kg
- Masa brutto
- 0,83 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177938304
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Opis produktu
- AX Kieszeń na schematy połączeń z blachy stalowej, zmienna szerokość, dł.: 325 - 425 mm, do drzwi o szer. 400 / 500 mm
- Dokumentacja
- Info sheet