Do mocowania w listwie otworowej drzwi w dowolnej wysokości. Zmienna szerokość i łatwa regulacja.
- Nr kat.:
- AX 2515300
- Opis produktu
- Do mocowania w listwie otworowej drzwi na dowolnej wysokości. Zmienna szerokość i łatwa regulacja.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Wysokość prześwitu
- 210 mm
- Clear width, range
- 475 - 575
- Pasuje do drzwi o szerokości
- 600 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
AE blacha stalowa
Pulpit stojący CX
Część dolna pulpitu CX - Wymiary
- Głębokość: 35 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,055 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177938311
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Opis produktu
- AX Kieszeń na schematy połączeń z blachy stalowej, zmienna szerokość, dł.: 475 - 575 mm , do drzwi o szer. 600 mm
- Dokumentacja
- Info sheet