Do mocowania w listwie otworowej drzwi w dowolnej wysokości. Zmienna szerokość i łatwa regulacja.
- Nr kat.:
- AX 2515400
- Opis produktu
- Do mocowania w listwie otworowej drzwi na dowolnej wysokości. Zmienna szerokość i łatwa regulacja.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Wysokość prześwitu
- 210 mm
- Clear width, range
- 625 - 725
- Pasuje do drzwi o szerokości
- 760 mm
800 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AX
AE blacha stalowa
Pulpit stojący CX
Część dolna pulpitu CX - Wymiary
- Głębokość: 35 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,92 kg
- Masa brutto
- 1,12 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177938328
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Opis produktu
- AX Kieszeń na schematy połączeń z blachy stalowej, zmienna szerokość, dł.: 625 - 725 mm, do drzwi o szer. 760 / 800 mm
- Dokumentacja
- Info sheet