Wkładki z cylindrem bezpieczeństwa do zamków dźwigienkowych z wkładką zamknięcia nr 3524 E.
- Nr kat.:
- SZ 2571000
- Wersja
- B
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Zakres dostawy
- z 2 kluczami
- Długość
- 28,3 mm
- Zamknięcie
- Wkładka zamka: z wkładką z cylindrem bezpieczeństwa, zamknięcie nr 3524 E
- Pasuje do typu obudowy
- AE z zamkiem dźwigienkowym
- EB
- BG
- IW
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,034 kg
- Masa brutto
- 0,038 kg
- Numer taryfy celnej
- 83016000
- EAN
- 4028177028012
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis produktu
- SZ Wkładka z cylindrem bezpieczeństwa, wersja B, z wkładką z cylindrem bezpieczeństwa, Zamknięcie nr 3524 E