Płyta kołnierzowa metalowa z wytłoczeniem metrycznym, do AX

Nr kat.: AX 2576100

Wystarczy wyłamać otwory pod dławiki kablowe przy pomocy śrubokręta.

Nr kat.:
AX 2576100
Opis produktu
Wystarczy wyłamać otwory pod dławiki kablowe przy pomocy śrubokręta.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Wskazówka
Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
Liczba wycisków metrycznych
2 x M12
10 x M16
8 x M20
18 x M25
4 x M32
4 x M40
Wymiary
Szerokość: 401 mm
Głębokość: 221 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AX
Płyta kołnierzowa
Wielkość: 6
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66 przy fachowym montażu
Type rating według UL 50E
Typ 1
Type 12K
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,07 kg
Masa brutto
1,073 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73079100
EAN
4028177925281
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis produktu
SZ Płyta kołnierzowa metalowa, do AX, z wytłoczeniem metrycznym, SxG: 401x221 mm, do płyt kołnierzowych rozmiar 6
Atesty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Dalsze informacje
Info sheet