Do węża kablowego, istnieje możliwość mocowania przy użyciu standardowych opasek kablowych, mocowanie kabli przy wlocie/wylocie węża kablowego.
- Nr kat.:
- SZ 2591000
- Opis produktu
- Do bezpiecznego prowadzenia kabli, np. od szafy sterowniczej lub płyty montażowej do drzwi. Uchwyty dostosowane są do montażu standardowych opasek kablowych i umożliwiają mocowanie kabli podczas wyjmowania/wkładania ich do węża kablowego.
- Materiał
- Poliamid
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Suitable for Internal diameter
- 29 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu w AX z blachy stalowej tylko w połączeniu z szyną do zabudowy wewnętrznej AX (2394.XXX) lub szyną systemową chassis VX 14 x 39 mm
- Montaż w kompaktowych obudowach sterowniczych AE z kątownikiem uniwersalnym 2373.000
- Opak.
- 20 szt.
- Waga netto
- 0,46 kg
- Masa brutto
- 0,515 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177028883
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- SZ Uchwyt węża kablowego, do węża kablowego ø 29 mm