Do bezpiecznego prowadzenia kabli, np. od szafy sterowniczej lub płyty montażowej do drzwi.
- Nr kat.:
- SZ 2596000
- Opis produktu
- Do bezpiecznego prowadzenia kabli, np. od szafy sterowniczej lub płyty montażowej do drzwi. Uchwyty dostosowane są do montażu standardowych opasek kablowych i umożliwiają mocowanie kabli podczas wyjmowania/wkładania ich do węża kablowego.
- Materiał
- polietylen
- Zakres dostawy
- 1 rolka = 25 m
- Średnica wewnętrzna
- 36 mm
- Wymiary
- Długość: 25 m
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,78 kg
- Masa brutto
- 3,82 kg
- Numer taryfy celnej
- 39173200
- EAN
- 4028177028982
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- SZ Wąż kablowy, ø 36 mm, dł.: 25 m