Do mocowania kabli w profilu szafy lub systemowych elementach montażowych, należy po prostu przełożyć przez okrągłe otwory systemu.
- Nr kat.:
- SZ 2597000
- Opis produktu
- Błyskawiczne rozwiązanie do zamocowania kabli na profilu szafy lub częściach systemu montażowego. Po prostu przełożyć przez okrągłe otwory systemu.
- Wymiary
- Długość: 150 mm
- Opak.
- 100 szt.
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,101 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177029002
- ETIM 9
- EC000046
- ETIM 8
- EC000046
- ECLASS 8.0
- 27140702
- Opis produktu
- SZ Opaski kablowe, dł.: 150 mm