Mikroprzełącznik do bezpiecznikowych rozłączników mocy NH / listwowych bezpiecznikowych rozłączników mocy NH (185 mm)

Nr kat.: SV 3071000

Nr kat.:
SV 3071000
Opis produktu
Do sygnalizacji położenia pokrywy rozłączników bezpiecznikowych NH.
Znamionowy prąd roboczy maks.
5 A
Do rozmiaru
Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 000/00
Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH rozm. 00 - 3 (185 mm)
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,015 kg
Masa brutto
0,018 kg
Numer taryfy celnej
85366990
EAN
4028177036055
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Mikroprzełącznik, do NH bezpiecznikowych rozłączników mocy rozm. 000/00, listwowych bezpiecznikowych rozłączników mocy NH rozm. 1-3