Termostat Regulator temperatury wewnętrznej w szafie sterowniczej

Nr kat.: SK 3110000

Regulator temperatury polecany jest szczególnie do wysterowania wentylatorów, grzałek i wymienników ciepła, ale również jako nadajnik sygnału do monitorowania temperatury we wnętrzu szafy sterowniczej.

Nr kat.:
SK 3110000
Opis produktu
Regulator temperatury polecany jest szczególnie do wysterowania wentylatorów, grzałek i wymienników ciepła, ale również jako nadajnik sygnału do monitorowania temperatury we wnętrzu szafy sterowniczej.
Korzyści
Szybka technika podłączania, tzn. listwa przyłączeniowa ze złączem śrubowym od zewnątrz.
Uniwersalny montaż na pionowych lub poziomych szynach nośnych 35 mm według PN-EN 50 022, jak również mocowanie zatrzaskowe na profilu szafy lub na płycie montażowej za pomocą dołączonych adapterów
Dane techniczne
Regulator bimetaliczny jako organ czuły na temperaturę z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Wykorzystanie zestyków: 1 biegunowy zestyk przełączania (zestyk przełączny) jako zestyk szybkiego działania
Dopuszczalne obciążenie zestyku: zac. 5 – 3 (ogrzewanie): AC 10 (4) A (obciążenie indukcyjne przy cos φ = 0,6)/Kl. 5 – 4 (chłodzenie): AC 5 (4) A (obciążenie indukcyjne przy cos φ = 0,6)/DC = maks. 30 W
Różnica łączeniowa: ok. 1 K ± 0,8 K
Kolor
RAL 7035
Opak.
1 szt.
Wymiary
Szerokość: 71 mm
Wysokość: 71 mm
Głębokość: 33,5 mm
Zakres ustawień
5 °C...60 °C
Napięcie znamionowe robocze
24 V - 230 V, 1~
24 V - 60 V (DC)
Waga netto
0,095 kg
Masa brutto
0,12 kg
Numer taryfy celnej
90321020
EAN
4028177036598
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Opis produktu
SK Termostat, Regulator temperatury wewnętrznej w szafie sterowniczej, 24-230 V, 1~, 24-60 V (DC), Kolor RAL 7035, SxWxG: 71 x 71 x 33,5 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
VDE
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal