Regulator obrotów do wentylatorów filtrujących i wymienników ciepła powietrze-powietrze

Nr kat.: SK 3120200

Regulacja liczby obrotów zależna od temperatury w celu zmniejszenia poziomu hałasu i oszczędności energii podczas pracy przy częściowym obciążeniu.

Nr kat.:
SK 3120200
Opis produktu
Regulacja liczby obrotów zależna od temperatury w celu zmniejszenia poziomu hałasu i oszczędności energii podczas pracy przy częściowym obciążeniu.
Dane techniczne
Montaż na szynie nośnej 35 mm PN-EN 50 022
Kontrola faz za pomocą mikrokontrolera
Maks. wydajność powietrza 300 W lub 2 A
Zakres dostawy
Regulator obrotów
Czujnik NTC, długość 1,80 m
Opak.
1 szt.
Prędkość obrotowa
100 %
Wskazówka
Zastosowanie możliwe tylko do 1-fazowych silników lub urządzeń AC
Nie nadaje się do silników EC
Wymiary
Szerokość: 105 mm
Wysokość: 90,5 mm
Głębokość: 60,2 mm
Zakres ustawień
20 °C...55 °C
Napięcie znamionowe robocze
100 V - 230 V
Waga netto
0,359 kg
Masa brutto
0,39 kg
Numer taryfy celnej
90321020
EAN
4028177631441
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Opis produktu
SK Regulator obrotów, do wentylatorów filtrujących i wymienników ciepła powietrze/powietrze, 100 - 230 V, SxWxG: 105 x 90,5 x 60,2 mm
Atesty
UR
Certyfikaty
EAC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal