Mata filtracyjna z włókniny

Nr kat.: SK 3171100

Zapasowe maty filtracyjne do wentylatorów dachowych, wentylatorów filtrujących lub Thermoelectric Cooler do efektywnej ochrony komponentów szafy sterowniczej przed brudem, pyłem i wodą.

Nr kat.:
SK 3171100
Wersja
do wentylatorów filtrujących
Opis produktu
Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapylonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej wielkości ziarna 10 μm.
Materiał
Włókno chemiczne
Wskazówka
Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC.
Pasuje do nr kat.
3239....
Wymiary
Szerokość: 173 mm
Wysokość: 173 mm
Głębokość: 17 mm
Klasa filtra
według PN-EN 779: G3
według PN-EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,045 kg
Masa brutto
0,25 kg
Numer taryfy celnej
56039390
EAN
4028177038059
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Zamienna mata filtracyjna, do wentylatorów filtrujących, do SK 3239…., SxWxG: 173 x 173 x 17 mm
Atesty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal