Mata filtracyjna z włókniny

Nr kat.: SK 3172100

Zapasowe maty filtracyjne do wentylatorów dachowych, wentylatorów filtrujących lub Thermoelectric Cooler do efektywnej ochrony komponentów szafy sterowniczej przed brudem, pyłem i wodą.

Nr kat.:
SK 3172100
Wersja
do wentylatorów filtrujących
Opis produktu
Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapylonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej wielkości ziarna 10 μm.
Materiał
Włókno chemiczne
Wskazówka
Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC.
Pasuje do nr kat.
3240....
3241....
Wymiary
Szerokość: 221 mm
Wysokość: 221 mm
Głębokość: 17 mm
Klasa filtra
według PN-EN 779: G3
według PN-EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,095 kg
Masa brutto
0,1 kg
Numer taryfy celnej
56039390
EAN
4028177038097
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Zamienna mata filtracyjna, do wentylatorów filtrujących, do SK 3240…./3241…., SxWxG: 221 x 221 x 17 mm
Atesty
UR + C-UR (recognized)
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal