Technologia wysokiej jakości filtrów fałdowanych w porównaniu ze zwykłymi filtrami z włókniny umożliwia znaczne zwiększenie strumienia objętości a przez to wzrost wydajności urządzenia i obniżenie zużycia energii. Ponadto lepsze właściwości filtrów zmniejszają zapylenie w szafie lub urządzeniu, a dzięki większej trwałości można znacznie obniżyć koszty serwisu.
- Nr kat.:
- SK 3172120
- Wersja
- do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego
- Materiał
- PET
- Kolor
- biały
- Wskazówka
- Parametry, klasa ochrony i certyfikaty urządzeń są zagwarantowane tylko w połączeniu z oryginalnymi matami filtracyjnymi Rittal.
- Pasuje do nr kat.
- 3240.xxx
- 3241.xxx
- Wymiary
- Szerokość: 212,5 mm
Wysokość: 212,5 mm
Głębokość: 21 mm - Klasa filtra
- według PN-EN 779: G4
według PN-EN ISO 16890: ISO Coarse 70 % - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54 przy montażu w wentylatorze filtrującym, dachowym lub wylotowym
- Uwaga dot. nr kat.
- Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC.
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,335 kg
- Masa brutto
- 0,34 kg
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177969148
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Filtr fałdowany IP54, do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego 3240./3241.xxx, SxWxG: 212,5x212,5x21 mm
- Atesty
- UR + C-UR (recognized)
- Karty produktów
- Data sheets