Filtr fałdowany do wentylatorów filtrujących i dachowych, klimatyzatorów i chillerów

Nr kat.: SK 3173120

Technologia wysokiej jakości filtrów fałdowanych w porównaniu ze zwykłymi filtrami z włókniny umożliwia znaczne zwiększenie strumienia objętości a przez to wzrost wydajności urządzenia i obniżenie zużycia energii. Ponadto lepsze właściwości filtrów zmniejszają zapylenie w szafie lub urządzeniu, a dzięki większej trwałości można znacznie obniżyć koszty serwisu.

Nr kat.:
SK 3173120
Wersja
do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego
Materiał
PET
Kolor
biały
Wskazówka
Parametry, klasa ochrony i certyfikaty urządzeń są zagwarantowane tylko w połączeniu z oryginalnymi matami filtracyjnymi Rittal.
Pasuje do nr kat.
3243.xxx
3244.xxx
3245.xxx
Wymiary
Szerokość: 280 mm
Wysokość: 282 mm
Głębokość: 21 mm
Klasa filtra
według PN-EN 779: G4
według PN-EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54 przy montażu w wentylatorze filtrującym, dachowym lub wylotowym
Klasa ochrony
Stopień ochrony w połączeniu z wentylatorem filtrującym / filtrem wylotowym 3245.xxx wynosi IP 51
Uwaga dot. nr kat.
Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC.
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,51 kg
Masa brutto
0,52 kg
Numer taryfy celnej
56039390
EAN
4028177969131
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Filtr fałdowany IP54 do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego 3243./3244./3245.xxx, SxWxG: 280x280x21 mm
Atesty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Karty produktów
Data sheets