Technologia wysokiej jakości filtrów fałdowanych w porównaniu ze zwykłymi filtrami z włókniny umożliwia znaczne zwiększenie strumienia objętości a przez to wzrost wydajności urządzenia i obniżenie zużycia energii. Ponadto lepsze właściwości filtrów zmniejszają zapylenie w szafie lub urządzeniu, a dzięki większej trwałości można znacznie obniżyć koszty serwisu.
- Nr kat.:
- SK 3174120
- Wersja
- do wentylatorów dachowych
- Materiał
- Filtr fałdowany: baza poliestrowa, poliwęglan melt-blown
- Wskazówka
- Parametry, klasa ochrony i certyfikaty urządzeń są zagwarantowane tylko w połączeniu z oryginalnymi matami filtracyjnymi Rittal.
- Pasuje do nr kat.
- 3138.xxx
- 3139.xxx
- 3140.xxx
- Wymiary
- Szerokość: 265 mm
Wysokość: 100 mm
Głębokość: 18 mm - Klasa filtra
- według PN-EN 779: M5
według PN-EN ISO 16890: ISO ePM10 50 % - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54 przy montażu w wentylatorze filtrującym, dachowym lub wylotowym
- Opak.
- 12 szt.
- Waga netto
- 0,276 kg
- Masa brutto
- 0,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177969070
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Filtr fałdowany IP54 do wentylatora dachowego 3138./3139./3140.xxx, SxWxG: 265x100x18 mm
- Atesty
- UR + C-UR (recognized)
- Karty produktów
- Data sheets