Klimatyzatory Blue e+ S ze sprawdzoną technologią Blue e+ oferują najwyższą na świecie efektywność energetyczną. Z tym wiąże się także redukcja śladu węglowego maszyn i urządzeń. Z nowym designem i wieloma inteligentnymi funkcjami.
- Nr kat.:
- SK 3179800
- Wersja
- zabudowa naścienna
- Korzyści
- Wkład do neutralnej klimatycznie produkcji poprzez oszczędność energii o średnio 75 % i redukcję śladu węglowego
- Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć i krajowym certyfikatom
- Inteligentny i łatwy monitoring za pomocą interfejsu IoT
- Wygodna obsługa za pomocą aplikacji Rittal Scan & Service
- Materiał
- Blacha stalowa
- General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Kratka: RAL 7012 - Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu - Opcje
- Do łączenia w sieć i zdalnego monitorowania klimatyzatorów i chillerów generacji Blue e+ należy zastosować interfejs IoT o numerze katalogowym 3124.300. Dostępność maszyn i bezpieczeństwo procesów można zwiększyć poprzez zdalne monitorowanie danych urządzeń, stanów i komunikatów systemowych.
- Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 0,52 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 0,52 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,32 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,32 kW - Napięcie znamionowe robocze
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Wskazówka
- Prosimy przestrzegać wskazówek montażowych.
- Pobranie oprogramowania jest różnoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stroną umowy, a firmą Rittal o nieodpłatnym użytkowaniu oprogramowania zgodnie z warunkami licencji.
- Zastosowanie tylko w obszarze półzewnętrznym (semi-outdoor) (opis patrz instrukcja)
- Uwaga dot. nr kat.
- Tolerancja: 110 V -10 % (99 V) i 240 V +10 % (264 V)
- Moc znamionowa
- 0,36 kW
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 366,6 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 366,6 m³/h - Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,9 - Wersja
- zabudowa naścienna
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 570 mm
Głębokość: 199 mm - Wymagane wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 280 mm
Wysokość wycięcia: 550 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Obieg wewnętrzny IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 0,16 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,1 t - Regulacja temperatury
- Sterownik e+ (ustawienie fabryczne +35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...60 °C
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Zakres temperatury pracy obiegu czynnika chłodniczego (aktywnego)
- 3 °C...60 °C
- Zakres temperatury pracy Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Zakres ustawień
- 20 °C...50 °C
- Moc znamionowa Pel
- Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,27 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,27 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,32 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,32 kW - Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 32 bar
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 12,841 kg
- Masa brutto
- 13,84 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177949966
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
- SK Klimatyzator Blue e+ S, montaż naścienny, 0,5 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, blacha stalowa, SxWxG: 300 x 570 x 199 mm
- Karty produktów
- Podręcznik techniczny systemu Rittal
- Safety data sheet refrigerant – R-513A