Filtr fałdowany do wentylatorów filtrujących i dachowych, klimatyzatorów i chillerów

Nr kat.: SK 3181125

Technologia wysokiej jakości filtrów fałdowanych w porównaniu ze zwykłymi filtrami z włókniny umożliwia znaczne zwiększenie strumienia objętości a przez to wzrost wydajności urządzenia i obniżenie zużycia energii. Ponadto lepsze właściwości filtrów zmniejszają zapylenie w szafie lub urządzeniu, a dzięki większej trwałości można znacznie obniżyć koszty serwisu.

Nr kat.:
SK 3181125
Wersja
do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego
Materiał
Filtr fałdowany: baza poliestrowa, poliwęglan melt-blown
Mata absorpcyjna: 100 % poliester
Kolor
biały
Wskazówka
Parametry, klasa ochrony i certyfikaty urządzeń są zagwarantowane tylko w połączeniu z oryginalnymi matami filtracyjnymi Rittal.
Pasuje do nr kat.
3239.3xx
3239.7xx
Wymiary
Szerokość: 167 mm
Wysokość: 167 mm
Głębokość: 21 mm
Wymiary maty absorpcyjnej
Szerokość: 173 mm
Wysokość: 173 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55 przy montażu w wentylatorze filtrującym/wylotowym
Uwaga dot. nr kat.
Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC.
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,24 kg
Masa brutto
0,26 kg
Numer taryfy celnej
56039390
EAN
4028177969100
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Filtr fałdowany IP55 do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego 3239.xxx, BHT: 167x167x21 mm
Atesty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Karty produktów
Data sheets