Technologia wysokiej jakości filtrów fałdowanych w porównaniu ze zwykłymi filtrami z włókniny umożliwia znaczne zwiększenie strumienia objętości a przez to wzrost wydajności urządzenia i obniżenie zużycia energii. Ponadto lepsze właściwości filtrów zmniejszają zapylenie w szafie lub urządzeniu, a dzięki większej trwałości można znacznie obniżyć koszty serwisu.
- Nr kat.:
- SK 3182125
- Wersja
- do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego
- Materiał
- Filtr fałdowany: baza poliestrowa, poliwęglan melt-blown
Mata absorpcyjna: 100 % poliester - Kolor
- biały
- Wskazówka
- Parametry, klasa ochrony i certyfikaty urządzeń są zagwarantowane tylko w połączeniu z oryginalnymi matami filtracyjnymi Rittal.
- Pasuje do nr kat.
- 3240.3xx
- 3240.7xx
- 3240.900
- 3241.7xx
- 3241.900
- Wymiary
- Szerokość: 212,5 mm
Wysokość: 212,5 mm
Głębokość: 21 mm - Wymiary maty absorpcyjnej
- Szerokość: 221 mm
Wysokość: 221 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55 przy montażu w wentylatorze filtrującym/wylotowym
- Uwaga dot. nr kat.
- Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC.
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,35 kg
- Masa brutto
- 0,38 kg
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177969094
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Filtr fałdowany IP 55, do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego 3240./3241.xxx, SxWxG: 212,5x212,5x21 mm
- Atesty
- UR + C-UR (recognized)
- Karty produktów
- Data sheets