Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e+ w wersji chemicznej w klasach mocy od 1600 W do 5500 W. Specjalne lakierowanie części zapewnia optymalną ochronę dla wymagających środowisk – przede wszystkim w zastosowaniach, w których powietrze może zawierać kwas siarkowy w formie aerozolu.
- Nr kat.:
- SK 3187935
- Wersja
- zabudowa naścienna
Chemia - Korzyści
- Średnio 75% oszczędności energii dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii „heat pipe”
- Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć (bez zmiany okablowania) i szerokim granicom zastosowania
- Wydłużona żywotność wszystkich komponentów w szafie sterowniczej i klimatyzatorze dzięki dostosowanemu do potrzeb chłodzeniu
- Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego i inteligentnych interfejsów
- Zmiana produktu
- Od początku roku 2024 osłona skrzynki przyłączeniowej chroniąca przyłącze elektryczne klimatyzatora nie wchodzi już w skład zestawu. Opcjonalnie można zamówić pokrywę 3355.200 i 3355.210 jako akcesoria.
- Zastosowania
- W zastosowaniach, w których powietrze może zawierać kwas siarkowy w formie aerozolu (np. przemysł papierniczy, spożywczy, chemiczny, galwanika, branża offshore)
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Części blaszane i elektronika pokryte lakierem bezbarwnym
Obieg chłodniczy pokryty lakierem 2-K-PUR - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Wraz z zestawem montażowym
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) - Opcje
- Do łączenia w sieć i zdalnego monitorowania klimatyzatorów i chillerów generacji Blue e+ należy zastosować interfejs IoT o numerze katalogowym 3124.300. Dostępność maszyn i bezpieczeństwo procesów można zwiększyć poprzez zdalne monitorowanie danych urządzeń, stanów i komunikatów systemowych.
- Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 2,6 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,7 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,7 kW - Napięcie znamionowe robocze
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Wskazówka
- Prosimy przestrzegać wskazówek montażowych.
- Pobranie oprogramowania jest różnoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stroną umowy, a firmą Rittal o nieodpłatnym użytkowaniu oprogramowania zgodnie z warunkami licencji.
- Zastosowanie tylko w obszarze półzewnętrznym (semi-outdoor) (opis patrz instrukcja)
- Uwaga dot. nr kat.
- Tolerancja: 110 V -10 % (99 V) i 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) i 480 V +6 % (509 V)
- Moc znamionowa
- 1,05 kW
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 1.250 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 1.250 m³/h - Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63 - Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER) 50/60 Hz
- 6,2
- Wersja
- zabudowa naścienna
- Wymiary
- Szerokość: 450 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 294 mm - Wymagane wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 433 mm
Wysokość wycięcia: 1.579 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Obieg wewnętrzny IP 55
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 1,07 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,68 t - Regulacja temperatury
- Sterownik e+ (ustawienie fabryczne +35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...60 °C
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Zakres temperatury pracy obiegu czynnika chłodniczego (aktywnego)
- 3 °C...60 °C
- Zakres temperatury pracy Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Zakres ustawień
- 20 °C...50 °C
- Moc znamionowa Pel
- Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,99 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,94 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,94 kW - Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 24 bar
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 65 kg
- Masa brutto
- 70 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177935549
- Opis produktu
- SK Klimatyzator Blue e+ w wersji chemicznej, montaż naścienny, 2,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, blacha stalowa, SxWxG: 450 x 1600 x 294 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi – R-513A
- Instrukcja obsługi – R134a
- Karty produktów
- Podręcznik techniczny systemu Rittal
- Safety data sheet refrigerant – R-513A