Mata filtracyjna z włókniny

Nr kat.: SK 3201050

Zapasowe maty filtracyjne do wentylatorów dachowych, wentylatorów filtrujących lub Thermoelectric Cooler do efektywnej ochrony komponentów szafy sterowniczej przed brudem, pyłem i wodą.

Nr kat.:
SK 3201050
Wersja
do Thermoelectric Cooler
Opis produktu
Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapylonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej wielkości ziarna 10 μm.
Materiał
Włókno chemiczne
Wskazówka
Parametry, klasa ochrony i certyfikaty urządzeń są zagwarantowane tylko w połączeniu z oryginalnymi matami filtracyjnymi Rittal.
Pasuje do nr kat.
3201.200
3201.300
Wymiary
Szerokość: 90 mm
Wysokość: 106 mm
Głębokość: 8 mm
Klasa filtra
według PN-EN 779: G2
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,01 kg
Masa brutto
0,014 kg
Numer taryfy celnej
56039390
EAN
4028177598676
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Zamienna mata filtracyjna, do Thermoelectric Cooler, do SK 3201.200/3201.300, SxWxG: 90 x 106 x 8 mm
Certyfikaty
EAC
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal