- Nr kat.:
- SK 3237300
- Wersja
- zabudowa naścienna
- Korzyści
- Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
- Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
- Beznarzędziowy montaż
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Filtr wylotowy
Mata filtracyjna z włókniny - Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 92 mm
Wysokość wycięcia: 92 mm - Pasuje do nr kat.
- SK 3237.7xx
- Wymiary
- Szerokość: 116,5 mm
Wysokość: 116,5 mm
Głębokość: 33,2 mm - Klasa ochrony NEMA
- Typ 12 z filtrem z włókniny
- Typ 3, 3R z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54 z filtrem z włókniny
- IP 56 z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,12 kg
- Masa brutto
- 0,155 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177998438
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Filtr wylotowy Blue e+, do wentylatora filtrującego 3237.7xx, SxW 116,5 x 116,5 mm, RAL 7035
Filtr wylotowy Blue e+
Nr kat.: SK 3237300
Filtr wylotowy w połączeniu z odpowiednim wentylatorem filtrującym służy do odprowadzania straty ciepła z szaf sterowniczych, do wentylowania szaf i ochrony wrażliwych na temperaturę podzespołów. Odbywa się to przez bezpośrednie doprowadzenie powietrza otoczenia, którego temperatura musi być niższa od dopuszczalnej temperatury wewnętrznej w szafie sterowniczej.