Filtr wylotowy Standard

Nr kat.: SK 3238200

Do wentylacji przez konwekcję, można każdorazowo umieścić w dolnej lub górnej strefie szafy filtr wylotowy.

Nr kat.:
SK 3238200
Opis produktu
Do wentylacji przez konwekcję można każdorazowo umieścić w dolnej lub górnej strefie szafy filtr wylotowy.
Materiał
ABS
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Filtr wylotowy
Mata filtracyjna z włókniny
Wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 124 mm
Wysokość wycięcia: 124 mm
Pasuje do nr kat.
SK 3238.1xx
Wymiary
Szerokość: 148,5 mm
Wysokość: 148,5 mm
Głębokość: 24 mm
Klasa ochrony NEMA
Typ 1 z filtrem fałdowanym
Typ 12 z filtrem z włókniny
Typ 3
Type 3R
Type 4
Typ 4X z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54 z filtrem z włókniny/fałdowanym
IP 55 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną
IP 56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,17 kg
Masa brutto
0,18 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177651739
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Filtr wylotowy, Standard, SxWxG: 148,5 x 148,5 x 24 mm
Atesty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi