Wentylatory filtrujące TopTherm

Numer artykułu: SK 3241.100

Kompletna jednostka wentylatora do montażu bez użycia narzędzi. Wydajność powietrza 20 – 900 m³/h, standardowy stopień ochrony IP 54.

Numer artykułu:
SK 3241.100
Wersja
zabudowa naścienna
Opis produktu
Wentylatory filtrujące z technologią diagonalną charakteryzują się stabilniejszym ciśnieniem i bardziej stałą wydajnością powietrza. Diagonalny kierunek wydmuchu zapewnia bardziej równomierne odprowadzanie ciepła z szafy sterowniczej.
Product modification
Od maja 2024 r. osłona zacisku przyłączeniowego nie wchodzi już w skład zestawu wentylatora filtrującego TopTherm. Badanie wykazało, że nie jest wymagana przez normy i nie wpływa negatywnie ani na funkcjonowanie, ani na bezpieczeństwo eksploatacji.
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Kompletna jednostka wraz z matą filtracyjną z włókniny
Wentylator
Diagonalny, silnik o biegunach dzielonych
Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny)
Przy 50 Hz: 225 m³/h
Przy 60 Hz: 245 m³/h
Wydajność powietrza swobodna (z filtrem fałdowanym)
Przy 50 Hz: 272 m³/h
Przy 60 Hz: 272 m³/h
Wydajność powietrza z filtrem wylotowym łącznie ze matą filtracyjną z włókniny (liczba x nr kat.)
1 x 3240200: 171/182 m³/h
2 x 3240200: 200/217 m³/h
Napięcie znamionowe robocze
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc znamionowa Pel
Przy 50 Hz: 40 W
Przy 60 Hz: 42 W
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 0,26 A
Przy 60 Hz: 0,24 A
Wymiary
Szerokość: 255 mm
Wysokość: 255 mm
Głębokość montażowa
107 mm
Wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 224 mm
Wysokość wycięcia: 224 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54 z filtrem z włókniny/fałdowanym
IP 55 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną
IP 56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
Klasa ochrony NEMA
Typ 12 z filtrem z włókniny/fałdowanym
Typ 3
Type 3R
Type 4
Typ 4X z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
Wskazówka
W celu zwiększenia wydajności powietrza można opcjonalnie zastosować filtr fałdowany (patrz charakterystyka). Można go zastosować zarówno w wentylatorach filtrujących i dachowych, jak i w filtrach wylotowych.
W przypadku wentylatorów 3237.XXX podłączenie elektryczne odbywa się za pomocą dwóch 2 pojedynczych żył (długość ok. 300 mm) do urządzenia, we wszystkich pozostałych wentylatorach filtrujących przez zacisk sprężynowy
Żywotność wentylatorów (L10, 40 °C)
Przy 50 Hz: 61.000 h
Przy 60 Hz: 60.000 h
Zakres temperatury pracy
-30 °C...55 °C
Temperatura składowania
-30 °C...70 °C
Poziom ciśnienia akustycznego
Przy 50 Hz: 54 dB(A)
Przy 60 Hz: 56 dB(A)
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,737 kg
Masa brutto
2,36 kg
Numer taryfy celnej
84145915
EAN
4028177651982
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis produktu
SK Wentylator filtrujący TopTherm, 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 255 x 255 x 25 mm
Atesty
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne