Do wentylacji przez konwekcję, można każdorazowo umieścić w dolnej lub górnej strefie szafy filtr wylotowy.
- Nr kat.:
- SK 3243200
- Opis produktu
- Do wentylacji przez konwekcję można każdorazowo umieścić w dolnej lub górnej strefie szafy filtr wylotowy.
- Materiał
- ABS
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Filtr wylotowy
Mata filtracyjna z włókniny - Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 292 mm
Wysokość wycięcia: 292 mm - Pasuje do nr kat.
- SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
- Wymiary
- Szerokość: 323 mm
Wysokość: 323 mm
Głębokość: 25 mm - Klasa ochrony NEMA
- Typ 12 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- Typ 3
- Type 3R
- Type 4
- Typ 4X z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- IP 55 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną
- IP 56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,737 kg
- Masa brutto
- 0,82 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177652149
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Filtr wylotowy, Standard, SxWxG: 323 x 323 x 25 mm