Filtr wylotowy w połączeniu z odpowiednim wentylatorem filtrującym służy do odprowadzania straty ciepła z szaf sterowniczych, do wentylowania szaf i ochrony wrażliwych na temperaturę podzespołów. Odbywa się to przez bezpośrednie doprowadzenie powietrza otoczenia, którego temperatura musi być niższa od dopuszczalnej temperatury wewnętrznej w szafie sterowniczej.
- Nr kat.:
- SK 3243300
- Wersja
- zabudowa naścienna
- Korzyści
- Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
- Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
- Beznarzędziowy montaż
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Filtr wylotowy
Filtr fałdowany - Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 292 mm
Wysokość wycięcia: 292 mm - Pasuje do nr kat.
- SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx
- Wymiary
- Szerokość: 323 mm
Wysokość: 323 mm
Głębokość: 44,7 mm - Klasa ochrony NEMA
- Typ 12 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- Typ 3, 3R, 4, 4X z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- IP 55 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną
- IP 56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,956 kg
- Masa brutto
- 0,956 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177998339
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Filtr wylotowy Blue e+, do wentylatora filtrującego 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx, SxW 323 x 323 mm, RAL 7035