Wentylatory filtrujące Blue e+

Nr kat.: SK 3244700

Kompletna jednostka wentylatora do montażu bez użycia narzędzi. Wydajność powietrza 20 – 1160 m³/h, standardowy stopień ochrony IP 54.

Nr kat.:
SK 3244700
Wersja
zabudowa naścienna
Opis produktu
Wentylatory filtrujące z technologią diagonalną charakteryzują się stabilniejszym ciśnieniem i bardziej stałą wydajnością powietrza. Diagonalny kierunek wydmuchu zapewnia bardziej równomierne odprowadzanie ciepła z szafy sterowniczej.
Korzyści
Maksymalna wydajność powietrza dzięki filtrom fałdowanym w stanie fabrycznym
Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
Dzięki większej stabilności ciśnienia, technika wentylatorów diagonalnych zapewnia bardziej równomierną i stałą wentylację szafy sterowniczej
Beznarzędziowy montaż
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Kompletna jednostka wraz z filtrem fałdowanym
Wentylator
Diagonalny, 1~ silnik kondensatorowy
Wydajność powietrza swobodna (z filtrem fałdowanym)
Przy 50 Hz: 867 m³/h
Przy 60 Hz: 910 m³/h
Wydajność powietrza z odpowiednim filtrem wylotowym łącznie z filtrem fałdowanym
Przy 50 Hz: 720 m³/h
Przy 60 Hz: 745 m³/h
Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny)
Przy 50 Hz: 700 m³/h
Przy 60 Hz: 770 m³/h
Wydajność powietrza z odpowiednim filtrem wylotowym łącznie z filtrem z włókniny
Przy 50 Hz: 537 m³/h
Przy 60 Hz: 587 m³/h
Napięcie znamionowe robocze
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc znamionowa Pel
Przy 50 Hz: 114,4 W
Przy 60 Hz: 153,5 W
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 0,51 A
Przy 60 Hz: 0,68 A
Wymiary
Szerokość: 323 mm
Wysokość: 323 mm
Głębokość: 156 mm
Głębokość montażowa
136 mm
Wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 292 mm
Wysokość wycięcia: 292 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54 z filtrem z włókniny/fałdowanym
IP 55 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną
IP 56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
Klasa ochrony NEMA
Typ 12 z filtrem z włókniny/fałdowanym
Typ 3, 3R, 4, 4X z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
Wskazówka
W przypadku wentylatorów 3237.XXX podłączenie elektryczne odbywa się za pomocą dwóch 2 pojedynczych żył (długość ok. 300 mm) do urządzenia, we wszystkich pozostałych wentylatorach filtrujących przez zacisk sprężynowy
Zakres temperatury pracy
-30 °C...55 °C
Temperatura składowania
-30 °C...70 °C
Poziom ciśnienia akustycznego
Przy 50 Hz: 64 dB(A)
Przy 60 Hz: 66 dB(A)
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,8 kg
Masa brutto
5 kg
Numer taryfy celnej
84145915
EAN
4028177997912
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis produktu
SK Wentylator filtrujący Blue e+, 867/910 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SxWxG 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035
Atesty
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal