Mata filtracyjna do klimatyzatorów, drzwi profilowanych/klimatyzowanych, wymienników ciepła powietrze/powietrze i chillerów

Nr kat.: SK 3286300

W przypadku zwiększonego zakurzenia zalecamy zastosowanie mat filtracyjnych. To sprawia, że czyszczenie urządzeń staje się łatwiejsze. Filtry muszą być regularnie wymieniane w zależności od stopnia zabrudzenia.

Nr kat.:
SK 3286300
Opis produktu
Klimatyzatory nie wymagają specjalnej konserwacji i są dostarczane bez mat filtracyjnych. Maty filtracyjne można zastosować w warunkach ekstremalnych.
Korzyści
Odporność temperaturowa: -40 °C...+80 °C
Materiał
Pianka poliuretanowa o strukturze otwartej
Pasuje do nr kat.
3302.1xx
3302.200
3303.xx0
3361....
3126.100
3126.115
Wymiary
Szerokość: 265 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 10 mm
Pasujący do
Typ obudowy: Klimatyzatory i wymienniki ciepła powietrze/powietrze
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,042 kg
Masa brutto
0,047 kg
Numer taryfy celnej
56039390
EAN
4028177325326
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Mata filtracyjna, do klimatyzatorów do zabudowy naściennej SK 3302/3303/3361, do wymienników ciepła powietrze/powietrze 3126, SxWxG: 265 x 200 x 10 mm
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal