Filtr metalowy do klimatyzatorów, drzwi profilowanych, klimatyzowanych, wymienników ciepła powietrze-powietrze i chillerów

Nr kat.: SK 3286310

Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku pracujący w otoczeniu zawierającym kurz i olej w powietrzu. Przy kondensacji z powietrza lub pary, na powierzchni metalu zostają zatrzymane ewentualne cząsteczki, które można łatwo usunąć, spłukując wodą lub stosując środki czyszczące rozpuszczające tłuszcze.

Nr kat.:
SK 3286310
Wersja
do klimatyzatorów
Opis produktu
Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
Materiał
Aluminium
Pasuje do nr kat.
3302.1xx
3302.200
3303.xx0
3361....
3126.100
3126.115
Wymiary
Szerokość: 265 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 10 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,19 kg
Masa brutto
0,2 kg
Numer taryfy celnej
84219990
EAN
4028177325364
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Filtr metalowy, do klimatyzatorów i wymienników ciepła powietrze/powietrze, do SK 3302./3303./3361./3126., SxWxG: 265 x 200 x 10 mm
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal