Mata filtracyjna do klimatyzatorów, drzwi profilowanych/klimatyzowanych, wymienników ciepła powietrze/powietrze i chillerów

Nr kat.: SK 3286400

W przypadku zwiększonego zakurzenia zalecamy zastosowanie mat filtracyjnych. To sprawia, że czyszczenie urządzeń staje się łatwiejsze. Filtry muszą być regularnie wymieniane w zależności od stopnia zabrudzenia.

Nr kat.:
SK 3286400
Opis produktu
Klimatyzatory nie wymagają specjalnej konserwacji i są dostarczane bez mat filtracyjnych. Maty filtracyjne można zastosować w warunkach ekstremalnych.
Korzyści
Odporność temperaturowa: -40 °C...+80 °C
Materiał
Pianka poliuretanowa o strukturze otwartej
Pasuje do nr kat.
3304.xx0
3305.xx0
3328.xx0
3329.xx0
3332....
3366....
3127.100
3127.115
3128.100
3128.115
3129.100
3129.115
3130.100
3130.115
Wymiary
Szerokość: 344 mm
Wysokość: 268 mm
Głębokość: 10 mm
Pasujący do
Typ obudowy: Klimatyzatory i wymienniki ciepła powietrze/powietrze
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,075 kg
Masa brutto
0,08 kg
Numer taryfy celnej
56039390
EAN
4028177325333
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Mata filtracyjna, do klimatyzatora do zabudowy naściennej, do SK 3304/05/28/29/32/66, SxWxG: 344 x 268 x 10 mm
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal