Filtr metalowy do klimatyzatorów, drzwi profilowanych, klimatyzowanych, wymienników ciepła powietrze-powietrze i chillerów

Nr kat.: SK 3286410

Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku pracujący w otoczeniu zawierającym kurz i olej w powietrzu. Przy kondensacji z powietrza lub pary, na powierzchni metalu zostają zatrzymane ewentualne cząsteczki, które można łatwo usunąć, spłukując wodą lub stosując środki czyszczące rozpuszczające tłuszcze.

Nr kat.:
SK 3286410
Opis produktu
Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
Materiał
Aluminium
Pasuje do nr kat.
3304.xx0
3305.xx0
3328.xx0
3329.xx0
3332....
3366...
3127.100
3127.115
3128.100
3128.115
3129.100
3129.115
3130.100
3130.115
3360.100
Wymiary
Szerokość: 344 mm
Wysokość: 268 mm
Głębokość: 10 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,3 kg
Masa brutto
0,3 kg
Numer taryfy celnej
84219990
EAN
4028177325395
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Filtr metalowy, do klimatyzatora, wymienniki ciepła powietrze/powietrze i chillery, SxWxG: 344 x 268 x 10 mm
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal