Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Dostępne w wersji "naściennej" oraz "dachowej"
- Nr kat.:
- SK 3303510
- Wersja
- zabudowa naścienna
- Opis produktu
- Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu (od mocy 1000 W).
- Korzyści
- Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy - Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 0,6 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,35 kW - Napięcie znamionowe robocze
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 60 Hz: 5,7 A
- Prąd rozruchowy (maksymalny)
- Przy 60 Hz: 11,5 A
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 345 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 280 m³/h - Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36
- Wersja
- zabudowa naścienna
- Wymiary
- Szerokość: 280 mm
Wysokość: 550 mm
Głębokość: 210 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Obieg zewnętrzny IP 34
- Obieg wewnętrzny IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 0,19 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,12 t - Regulacja temperatury
- Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 54 °C
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Zakres ustawień
- 20 °C...54 °C
- Moc znamionowa Pel
- Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,44 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,5 kW - Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 28 bar
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 10 A
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 16,15 kg
- Masa brutto
- 18,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177322837
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
- SK Klimatyzator Blue e, do zabudowy naściennej, 0,66 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, blacha stalowa, SxWxG: 280 x 550 x 210 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi – R-513A
- Instrukcja obsługi – R134a
- Safety instructions