Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Dostępne w wersji "naściennej" oraz "dachowej"
- Nr kat.:
- SK 3329510
- Wersja
- zabudowa naścienna
- Opis produktu
- Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu (od mocy 1000 W).
- Korzyści
- Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu - Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,8 kW - Napięcie znamionowe robocze
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 17 A
Przy 60 Hz: 22 A - Prąd rozruchowy (maksymalny)
- Przy 50 Hz: 44 A
Przy 60 Hz: 42 A - Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 1.230 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 1.230 m³/h - Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7 - Wersja
- zabudowa naścienna
- Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 1.580 mm
Głębokość: 295 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Obieg zewnętrzny IP 34
- Obieg wewnętrzny IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 1,15 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,73 t - Regulacja temperatury
- Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 10 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Zakres ustawień
- 20 °C...55 °C
- Moc znamionowa Pel
- Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 1,8 kW - Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 28 bar
- Zabezpieczenie wstępne
- Wyłącznik ochrony transformatora: 18...25 A
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 72,2 kg
- Masa brutto
- 86,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177323100
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
- SK Klimatyzator Blue e, zabudowa naścienna, 2,55 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi – R-513A
- Instrukcja obsługi – R134a
- Safety instructions